Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEU | Chip LED 2020 | 2 | 2 | 0.9 | ||
NEU | Side View 3210 | 3.2 | 1.5 | 1 | ||
NEU | PLCC 6 2121 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | ||
NEU | PLCC 4 5050 | 5.4 | 5 | 1.58 |
Merkmale
- Kompatibel mit Open-Source-Bibliotheken wie FastLED
- Betriebsbereit, IC ist vorprogrammiert
- 0% bis 100 % digital dimmbar
- Individuelle Steuerung von Pixelfarbe und Helligkeit
- Volles RGB-Spektrum
- Signalsteuerungssystem
Anwendung
- Signal Steuerungssysteme
- Vollfarbige Matrix-Displays
- Audio- und Spielsysteme
- Innenbeleuchtung
- E-Mobilität
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Chip LED 2020
Side View 3210
PLCC 6 2121
PLCC 4 5050
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | 2θ50% typ. (°) | IF,IC (mA) | fPWM (kHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315050930002 | SPEC | 6 Dateien | Grün & Rot & Blau | 465 | 520 | 630 | 470 | 525 | 625 | 260 | 1300 | 450 | 120 | 13 | 2.5 | ||
1313210530000 | SPEC | 6 Dateien | Grün & Rot & Blau | 465 | 520 | 630 | 470 | 525 | 625 | 50 | 120 | 80 | 120 | 5.5 | 5 | ||
1312020030000 | SPEC | 6 Dateien | Grün & Rot & Blau | 465 | 520 | 630 | 470 | 525 | 625 | 50 | 120 | 80 | 120 | 5.5 | 5 | ||
1312121320437 | SPEC | 6 Dateien | Rot & Grün & Blau | 465 | 520 | 630 | 470 | 525 | 625 | 240 | 1000 | 600 | 110 | 20 | 0.6 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | 2θ50% typ. (°) | IF,IC (mA) | fPWM (kHz) | Muster |
---|