Hermippe-III

Merkmale

  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen die Funkfrequenz durch eine Metallwand geleitet wird, die als Grundplatte zur Antenne dienen kann
  • 855 – 915 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 855 – 915 MHz
  • Metering
  • Industrie
  • Überwachung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
Frequency Range
VSWR
Gpeak,2(dBi)
Z(Ω)
Betriebstemperatur
Muster
2600130086
Hermippe-III, 855 MHz-915 MHz, 2
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHermippe-III 
Frequency Range Min & Max 855 MHz-915 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis
max. Antennengewinn (XZ-V)2.5 dBi
Impedanz50 Ω
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio