Hyperion-I

Merkmale

  • Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen keine Grundplatte vorhanden ist.
  • 868 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Um 90 Grad neigbar
  • Um 360 Grad drehbar
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 868 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Überwachungsanwendungen
  • Metering-Anwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
f
VSWR
Gpeak(dBi)
H(mm)
Ø D(mm)
m(g)
Betriebstemperatur
Muster
2600130081
Hyperion-I (AMB 1981), 868 MHz, 2
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHyperion-I (AMB 1981) 
Frequenz868 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis
max. Antennengewinn (XZ-V)-2.3 dBi
Höhe142 mm
Durchmesser10 mm
Gewicht14.3 g
Betriebstemperatur -30 °C up to +80 °C

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio