Merkmale
- Qi-Standard konform
- höchster verfügbarer Gütewert auf dem Markt
- Heute gibt es zwei induktive Wireless Power Standards; den Qi Standard des WPC und den PMA Standard der Airfuel Alliance. Wir bieten hierfür mehrere Standard Receiverspulen an.
- Mix and Match ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination: Mix und Match
Anwendung
- Mobiltelefone/ Smartphones/ Handheld
- Tragbare Geräte in Reinräumen, wo Steckverbinder ein Verschmutzungsrisiko darstellen z.B. Medizinische Einrichtungen/ industrielle Reinräume
- Geräte bei denen eine Steckverbinderabnutzung durch ein hohe Anzahl an Steckzyklen vermieden werden muss
- Headsets
- Tragbare Medienabspielgeräte
- Unsere Unterstützung für ihre Entwicklung: Das Wireless Power 15W Kit
- Welche Produkte kann Würth Elektronik für die drahtlose Energieübertragung anbieten?
Application Notes
- ANP014 Kabellose Energieübertragung - Die Spulen als zentrale Bauelemente
- ANP027 Überlegungen zum Tausch von Ladespulen für die drahtlose Energieübertragung
- ANP032 Wireless Power Transfer für hohe Leistungen im industriellen Umfeld
- ANP070 Proprietäre Wireless Power Transfer Lösung für hohe Leistungen inklusiv Datenübertragung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760308103206 | SPEC | 7 Dateien | Qi - Airfuel Alliance | 28,9 x 15,7 x 0,76 mm | 7.5 | 1.55 | 380 | 23 | 16 | |||
760308102210 | SPEC | 7 Dateien | Qi - Airfuel Alliance | 37 x 37 x 1.8 mm | 7.5 | 3 | 180 | 22 | 45 | |||
760308103211 | SPEC | 7 Dateien | Qi - Airfuel Alliance | 46 x 36 x 0.5 mm | 7.3 | 2.5 | 200 | 12.7 | 28 | |||
760308102213 | SPEC | 7 Dateien | Qi - Airfuel Alliance | 29 x 29 x 0.6 mm | 7.9 | 1.7 | 330 | 21 | 18 | |||
760308201 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 37 x 37 x 1.8 mm | 10 | 3.5 | 200 | 15 | 50 | |||
760308103202 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 48 x 32 x 0.9 mm | 12 | 3 | 200 | 13 | 33 | |||
760308103203 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 48 x 32 x 0.8 mm | 12 | 1.8 | 360 | 11 | 21 | |||
760308103204 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 38 x 30 x 0.8 mm | 16.7 | 2 | 430 | 11 | 32 | |||
760308103205 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 34 x 26 x 0.9 mm | 11 | 2.5 | 200 | 16 | 30 | |||
760308102207 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 40 x 40 x 1.2 mm | 8 | 5 | 80 | 16 | 30 | |||
760308101208 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 13 | 0.8 | 500 | 26 | 17 | |||
760308101303 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 26 x 1.3 mm | 47 | 1.5 | 500 | 8 | 25 | |||
760308102212 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 29 x 29 x 0.6 mm | 5.4 | 2 | 240 | 25 | 18 | |||
760308101214 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 19 x 0.8 mm | 26 | 1.1 | 520 | 11 | 25 | |||
760308103215 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | 48 x 32 x 1 mm | 14.3 | 3 | 190 | 8.8 | 40 | |||
760308101216 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 6 x 2 mm | 7.2 | 0.8 | 450 | 32 | 10 | |||
760308101217 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.8 mm | 24.2 | 0.4 | 1400 | 17.5 | 13 | |||
760308101219 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 15 x 0.6 mm | 11.8 | 0.7 | 750 | 22 | 13 | |||
760308101220 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 17 x 0.8 mm | 12.6 | 1.1 | 340 | 19 | 20 | |||
760308101208A | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 18 | 0.7 | 650 | 24 | 18 | |||
760308101309 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 26 x 0.5 mm | 10 | 1.5 | 450 | 19 | 20 | |||
760308101221 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 6 x 4.3 mm | 24 | 0.4 | 1150 | 10 | 16 | |||
760308105309 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 26 x 0.5 mm | 10.5 | 1.5 | 450 | 18.5 | 19 | |||
760308105214 | SPEC | 7 Dateien | works with Qi Rx IC's | Ø 19 x 0.8 mm | 6.3 | 1.5 | 350 | 25 | 15 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
760308103206 | SPEC | ||
760308102210 | SPEC | ||
760308103211 | SPEC | ||
760308102213 | SPEC | ||
760308201 | SPEC | ||
760308103202 | SPEC | ||
760308103203 | SPEC | ||
760308103204 | SPEC | ||
760308103205 | SPEC | ||
760308102207 | SPEC | ||
760308101208 | SPEC | ||
760308101303 | SPEC | ||
760308102212 | SPEC | ||
760308101214 | SPEC | ||
760308103215 | SPEC | ||
760308101216 | SPEC | ||
760308101217 | SPEC | ||
760308101219 | SPEC | ||
760308101220 | SPEC | ||
760308101208A | SPEC | ||
760308101309 | SPEC | ||
760308101221 | SPEC | ||
760308105309 | SPEC | ||
760308105214 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | Muster |
---|
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support oder Applikationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Videos
Würth Elektronik illustrates Wireless Power Transfer (WPT)
Videos
Würth Elektronik Webinar: Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer enables IIoT - WE Cut the Cord!
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Simultaneous Wireless Power Transfer with Near Field Communication
Videos
Würth Elektronik Webinar: Gleichzeitige induktive Energieübertragung und Datenkommunikation mit NFC