WE-WAFB Hülsendrossel

Sleeve Choke for EMI Solutions

WE-WAFB Hülsendrossel
WE-WAFB Hülsendrossel

Merkmale

  • Ferritperlen zur einfachen Leiterplattenmontage
  • Nennstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C
  • Drahtdurchmesser: ØF = 0,65 mm

Anwendung

  • Bedrahtete Baugruppen
  • Sensoren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(A)
RDC max.(mΩ)
L(µH)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-WAFB Hülsendrossel
7427603
SPEC70 Ω, 1230 Ω, 1400 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz70 Ω
Maximale Impedanz1230 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.385 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe4.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
74276031
SPEC80 Ω, 1150 Ω, 1400 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz80 Ω
Maximale Impedanz1150 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.36 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe4.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
7427604
SPEC82 Ω, 920 Ω, 1400 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz82 Ω
Maximale Impedanz920 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.46 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe6 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
74276032
SPEC83 Ω, 1350 Ω, 1000 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz83 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom6 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.737 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
74276041
SPEC89 Ω, 960 Ω, 1350 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz89 Ω
Maximale Impedanz960 Ω
Maximale Impedanz1350 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.55 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe6 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
7427605
SPEC100 Ω, 715 Ω, 1400 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz715 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.633 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe7.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
74276051
SPEC100 Ω, 850 Ω, 1350 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz850 Ω
Maximale Impedanz1350 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.51 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe7.8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
7427602
SPEC130 Ω, 835 Ω, 1400 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz130 Ω
Maximale Impedanz835 Ω
Maximale Impedanz1400 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.68 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
7427606
SPEC130 Ω, 812 Ω, 1350 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz130 Ω
Maximale Impedanz812 Ω
Maximale Impedanz1350 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Induktivität0.595 µH
Länge63 mm
Breite3.5 mm
Höhe9 mm
–Verfügbarkeit prüfen
WE-WAFB Hülsendrossel
7427620
SPEC130 Ω, 610 Ω, 1300 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz130 Ω
Maximale Impedanz610 Ω
Maximale Impedanz1300 MHz 
Nennstrom7 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Induktivität0.75 µH
Länge32.5 mm
Breite3.5 mm
Höhe4.5 mm
–Verfügbarkeit prüfen