WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
UU9.8V
17 11.5 17 THT
UU9.8H
17 15.5 12.5 THT

Merkmale

  • Entstörung von Gleichtaktstörungen bis zu 70 dB
  • Ca. 1% Streuinduktivität zur symmetrischen Entstörung
  • Hohe Isolationsspannung zwischen den Wicklungen
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • Netzfilter
  • Kompakte Schaltnetzteile
  • Elektronische Vorschaltgeräte (LED Lampen)
  • Beleuchtung
  • Weiße Ware

Artikeldaten

Alle
UU9.8V
UU9.8H
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR(A)
L(mH)
RDC max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Design Kit
Muster
744861018
1 A, 1.8 mH, 0.31 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1 A
Induktivität1.8 mH
Gleichstromwiderstand0.31 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861033
0.8 A, 3.3 mH, 0.51 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.8 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand0.51 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861056
0.6 A, 5.6 mH, 0.83 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.6 A
Induktivität5.6 mH
Gleichstromwiderstand0.83 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861082
0.5 A, 8.2 mH, 1.3 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.5 A
Induktivität8.2 mH
Gleichstromwiderstand1.3 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861100
0.45 A, 10 mH, 1.65 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.45 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand1.65 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861120
0.4 A, 12 mH, 2 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.4 A
Induktivität12 mH
Gleichstromwiderstand2 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861180
0.3 A, 18 mH, 3.1 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.3 A
Induktivität18 mH
Gleichstromwiderstand3.1 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744861250
0.25 A, 25 mH, 3.6 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.25 A
Induktivität25 mH
Gleichstromwiderstand3.6 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite15.5 mm
Höhe12.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862018
1 A, 1.8 mH, 0.31 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1 A
Induktivität1.8 mH
Gleichstromwiderstand0.31 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862033
0.8 A, 3.3 mH, 0.51 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.8 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand0.51 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862056
0.6 A, 5.6 mH, 0.83 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.6 A
Induktivität5.6 mH
Gleichstromwiderstand0.83 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862082
0.5 A, 8.2 mH, 1.3 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.5 A
Induktivität8.2 mH
Gleichstromwiderstand1.3 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862100
0.45 A, 10 mH, 1.65 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.45 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand1.65 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862120
0.4 A, 12 mH, 2 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.4 A
Induktivität12 mH
Gleichstromwiderstand2 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862180
0.3 A, 18 mH, 3.1 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.3 A
Induktivität18 mH
Gleichstromwiderstand3.1 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit
744862250
0.25 A, 25 mH, 3.6 Ω
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.25 A
Induktivität25 mH
Gleichstromwiderstand3.6 Ω
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17 mm
Breite11.5 mm
Höhe17 mm
MontageartTHT 
Design Kit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design