Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
- Kabeleinklemmschutz
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: MnZn
Anwendung
- Für spezielle Anwendungen im Niederfrequenzbereich zwischen 300 kHz – 30 MHz
- Optimal bei Anwendungen mit variierendem Kabeldurchmesser
- Entstörung der EVGs (z.B. Neonröhren) in der Lichtindustrie
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
- Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 2,0 mm – 25,0 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74272140 | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 - 3 | 5 | 17 | 59 | 8 W 5000 | 32.6 | 19 | 13 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74272140S | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 - 3 | 5 | 17 | 59 | 8 W 5000 | 32.6 | 19 | 13 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74272142 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 5 | 17 | 59 | 8 W 5000 | 32.6 | 19 | 13 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | – | ||
![]() | 74272111 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 10 | 35 | 59 | 8 W 5000 | 41 | 23.4 | 18 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | ||
![]() | 74272142S | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 5 | 17 | 59 | 8 W 5000 | 32.6 | 19 | 13 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74272111S | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 10 | 35 | 59 | 8 W 5000 | 41 | 23.4 | 18 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427711 | ||
![]() | 74272112 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 6 | 10 | 35 | 59 | 8 W 5000 | 41 | 23.4 | 18 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427711 | ||
![]() | 74272112S | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 6 | 10 | 35 | 59 | 8 W 5000 | 41 | 23.4 | 18 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427711 | ||
![]() | 74272131 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 7.5 | 9 | 30 | 45 | 8 W 5000 | 40 | 24 | 20 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | ||
![]() | 74272131S | SPEC | 2 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 7.5 | 9 | 30 | 45 | 8 W 5000 | 40 | 24 | 20 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427713 | ||
![]() | 74272132 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 8.5 | 9 | 30 | 45 | 8 W 5000 | 40 | 24 | 20 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | ||
![]() | 74272132S | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 8.5 | 9 | 30 | 45 | 8 W 5000 | 40 | 24 | 20 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427713 | ||
![]() | 74272221 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 - 10.5 | 13 | 50 | 32 | 8 W 5000 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427722 | ||
![]() | 74272221S | SPEC | 2 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 - 10.5 | 13 | 50 | 32 | 8 W 5000 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427722 | ||
![]() | 74272222 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10.5 - 12.5 | 13 | 50 | 32 | 8 W 5000 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427722 | ||
![]() | 74272222S | SPEC | 2 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10.5 - 12.5 | 13 | 50 | 32 | 8 W 5000 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427722 | ||
![]() | 74272151 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 15 | 15 | 65 | 33 | 8 W 5000 | 48.4 | 38.8 | 35 | Grau | 74271 | – | 742707001 | – | ||
![]() | 74272151S | SPEC | 2 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 15 | 15 | 65 | 33 | 8 W 5000 | 48.4 | 38.8 | 35 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74272211 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 - 21 | 18 | 70 | 30 | 8 W 5000 | 55.4 | 46.5 | 43 | Grau | 74271 | – | 742707001 | – | ||
![]() | 74272211S | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 - 21 | 19 | 94 | 34 | 8 W 5000 | 55.4 | 46.5 | 43 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74272251 | SPEC | 1 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 - 25 | 23 | 46 | 27 | 8 W 5000 | 61.3 | 59.5 | 55 | Grau | 74271 | – | 742707001 | – | ||
![]() | 74272251S | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 - 25 | 27 | 63 | 31 | 8 W 5000 | 61.3 | 59.5 | 55 | Schwarz | 74271 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74272140 | SPEC | |
![]() | 74272140S | SPEC | |
![]() | 74272142 | SPEC | |
![]() | 74272111 | SPEC | |
![]() | 74272142S | SPEC | |
![]() | 74272111S | SPEC | |
![]() | 74272112 | SPEC | |
![]() | 74272112S | SPEC | |
![]() | 74272131 | SPEC | |
![]() | 74272131S | SPEC | |
![]() | 74272132 | SPEC | |
![]() | 74272132S | SPEC | |
![]() | 74272221 | SPEC | |
![]() | 74272221S | SPEC | |
![]() | 74272222 | SPEC | |
![]() | 74272222S | SPEC | |
![]() | 74272151 | SPEC | |
![]() | 74272151S | SPEC | |
![]() | 74272211 | SPEC | |
![]() | 74272211S | SPEC | |
![]() | 74272251 | SPEC | |
![]() | 74272251S | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: