WE-SMGS Lötbare Dichtung zur Oberflächenmontage

WE-SMGS Lötbare Dichtung zur Oberflächenmontage

Merkmale

  • Individuell anpassbare Produktserie:
    Abmessungen
    Beschichtung
  • Entwickelt für die Pick & Place-Montage
  • Breite Kontaktfläche
  • Hohe Temperaturen und mechanisches Gewicht haben keinen Einfluss auf die hervorragenden Verbindungseigenschaften.
  • Zuverlässige Lötbarkeit

Anwendung

  • Kontakt zwischen Leiterplattenmasse und Gehäuse
  • Low Ω HF-Verbindung zwischen den Erdungspunkten von zwei übereinander liegenden Leiterplatten
  • Verbindung zwischen Leiterplatten und externen Elementen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Shielding
Effectiveness
@ 100 MHz
(dB)
RS(Ω/ square)
Empfohlene Komprimierung Min.(mm)
Empfohlene Komprimierung Max.(mm)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
3029040030025
SPEC4 mm, 3 mm, 2.5 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge4 mm
Breite3 mm
Höhe2.5 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.1.875 mm
Empfohlene Komprimierung Max.2 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029040030035
SPEC4 mm, 3 mm, 3.5 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge4 mm
Breite3 mm
Höhe3.5 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.2.625 mm
Empfohlene Komprimierung Max.2.8 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029040030030
SPEC4 mm, 3 mm, 3 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge4 mm
Breite3 mm
Höhe3 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.2.25 mm
Empfohlene Komprimierung Max.2.4 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029050030050
SPEC5 mm, 3 mm, 5 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5 mm
Breite3 mm
Höhe5 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.3.75 mm
Empfohlene Komprimierung Max.4 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029060060050
SPEC6 mm, 6 mm, 5 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
Breite6 mm
Höhe5 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.3.75 mm
Empfohlene Komprimierung Max.4 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029060080100
SPEC6 mm, 8 mm, 10 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
Breite8 mm
Höhe10 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.7.5 mm
Empfohlene Komprimierung Max.8 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029080080100
SPEC8 mm, 8 mm, 10 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge8 mm
Breite8 mm
Höhe10 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.7.5 mm
Empfohlene Komprimierung Max.8 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
3029100100150
SPEC10 mm, 10 mm, 15 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge10 mm
Breite10 mm
Höhe15 mm
Abschirmwirkung @ 100 MHz70 dB
Oberflächenwiderstand0.1 Ω/ square
Empfohlene Komprimierung Min.11.25 mm
Empfohlene Komprimierung Max.12 mm
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers