WE-RCDS Residual Current Detection Sensor
zur Fehlerstromerkennung in Ladesäulen für elektrische Fahrzeuge
Merkmale
- Kompaktes Design zur Leiterplatten-Montage
- RDC-M-Modul mit 6 mA DC Fehlerstromerkennung für Lademodus 3
- Systemfehlererkennung
- Versorgungsspannungsabfallüberwachung
- Modulsoftware zertifiziert nach ANSI/UL 1998, Class 1
- Teilweise EMV-geprüft nach IEC 62955: 2018 und EN 60730-1
- CE Konformitätserklärung
Anwendung
- DC- Fehlerstromerkennung für stationäre elektrische Ladegeräte
- Unterstützt IEC 61851-1 (Sicherstellung der Versorgungsabschaltung im DC Fehlerfall)
- Sofern der Residual Current Detection Sensor WE-RCDS in Kombination mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD Typ A eingesetzt werden soll, richtet sich dieses Angebot ausschließlich an Kunden, die zur Benutzung des Patents EP 2 571 128 B3 (in Kraft in Österreich, Schweiz/Liechtenstein, Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Norwegen), und der parallelen Schutzrechte CN 103 001 175 B, US 9,397,494 B2 und DE 10 2011 082 941 A1 berechtigt sind oder nicht im Geltungsbereich dieser Schutzrechte anbieten, herstellen und vertreiben.
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Version | Typ | IΔn | IP | Betriebstemperatur | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791002004 | SPECHorizontal, 3-phase primary conductor, 6 mA DC | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | VersionHorizontal | Typ3-phase primary conductor | Nennrestbetriebsstrom6 mA DC | Primärstrom40 A max. | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | –Verfügbarkeit prüfen | ||
791002002 | SPECVertikal, Kabel in Durchgangsbohrung, 6 mA DC | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | VersionVertikal | TypKabel in Durchgangsbohrung | Nennrestbetriebsstrom6 mA DC | Primärstrom80 / 40 A max. | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer: –
VPEWiederbeschaffungszeit
–– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns