Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1208 | 12.6 | 8.3 | 4.1 | |||
NEU | 1006 | 10.45 | 6.73 | 4.19 |
Merkmale
- Oberflächenmontage
- AEC-Q200
- Vielzahl an Windungsverhältnissen
- Ausgangsspannungen von 5 V bis zu 23 V
- Betriebstemperatur: -40 °C bis zu +125 ºC
- Automotive approved
Anwendung
- Als Gate Drive Transformator
- Transformator für Push Pull DC/DC Konverter
- Für isolierte Schnittstellen RS 485, CAN
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | n | Testbedingung n | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | ∫Udt (Vµs) | LS (nH) | VT (V (AC)) | VOut1 (V) | Vin (V) | IOut1 (mA) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78931812505 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 86 | 1:1.13 | (1-3) : (6-4) | 55 | 55 | 60 | 60 | 9.5 | 600 | 2500 | 5 | 5 | 750 | |
78931812512 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 86 | 1:2.5 | (1-3) : (6-4) | 60 | 60 | 125 | 125 | 9.5 | 300 | 2500 | 12 | 5 | 310 | |
78931812515 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 86 | 1:3.13 | (1-3) : (6-4) | 60 | 60 | 230 | 230 | 9.5 | 300 | 2500 | 15 | 5 | 250 | |
78931812518 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 86 | 1:3.75 | (1-3) : (6-4) | 60 | 60 | 280 | 280 | 9.5 | 300 | 2500 | 18 | 5 | 210 | |
78931812523 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 86 | 1:4.75 | (1-3) : (6-4) | 65 | 65 | 350 | 350 | 9.5 | 300 | 2500 | 23 | 5 | 165 | |
78931610505 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 475 | 1:1.15 | (1-3) : (6-4) | 140 | 140 | 150 | 150 | 11 | 500 | 2500 | 5 | 5 | 350 | |
78931610512 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 475 | 1:2.54 | (1-3) : (6-4) | 165 | 165 | 335 | 335 | 11 | 500 | 2500 | 12 | 5 | 150 | |
78931610515 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 475 | 1:3.15 | (1-3) : (6-4) | 155 | 155 | 635 | 635 | 11 | 500 | 2500 | 15 | 5 | 115 | |
78931610518 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | 475 | 1:3.77 | (1-3) : (6-4) | 160 | 160 | 775 | 775 | 11 | 500 | 2500 | 18 | 5 | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
78931812505 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931812512 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931812515 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931812518 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931812523 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931610505 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931610512 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931610515 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
78931610518 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | n | Testbedingung n | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | ∫Udt (Vµs) | LS (nH) | VT (V (AC)) | VOut1 (V) | Vin (V) | IOut1 (mA) | Muster |
---|