WE-PF SMT-Powerferrit

High Current Version for a Wide Frequency Range

WE-PF SMT-Powerferrit
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
1280
12 12 8 SMT

Merkmale

  • Funkentstör-Powerferrite in kompakter SMD-Bauform
  • Magnetisch geschirmte Ausführung
  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10 A
  • Nickel-Zink-Kernmaterialien für breitbandige Entstörung

Anwendung

  • Motorentstörung
  • Schaltnetzteilentstörung
  • Filterschaltungen in der Leistungselektronik

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(A)
RDC max.(Ω)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
742792901
SPEC2900 Ω, 90 MHz, 10 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz2900 Ω
Maximale Impedanz90 MHz 
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand0.009 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
742792902
SPEC5000 Ω, 70 MHz, 8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz5000 Ω
Maximale Impedanz70 MHz 
Nennstrom8 A
Gleichstromwiderstand0.012 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
742792903
SPEC6000 Ω, 37 MHz, 10 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz6000 Ω
Maximale Impedanz37 MHz 
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand0.009 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
742792904
SPEC7000 Ω, 30 MHz, 7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz7000 Ω
Maximale Impedanz30 MHz 
Nennstrom7 A
Gleichstromwiderstand0.015 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
742792907
SPEC7500 Ω, 20 MHz, 6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz7500 Ω
Maximale Impedanz20 MHz 
Nennstrom6 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
742792910
SPEC8000 Ω, 20 MHz, 5.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz8000 Ω
Maximale Impedanz20 MHz 
Nennstrom5.5 A
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
742792906
SPEC9000 Ω, 25 MHz, 6.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz9000 Ω
Maximale Impedanz25 MHz 
Nennstrom6.5 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
7427929112
SPEC13000 Ω, 15 MHz, 5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz13000 Ω
Maximale Impedanz15 MHz 
Nennstrom5 A
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen
7427929115
SPEC15000 Ω, 15 MHz, 4.5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Maximale Impedanz15000 Ω
Maximale Impedanz15 MHz 
Nennstrom4.5 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Länge12 mm
Breite12 mm
Höhe8 mm
–Verfügbarkeit prüfen