WCAP-AWG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Screw +85 °C

WCAP-AWG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Description
C
VR(V (DC))
ILeak(µA)
DF(%)
IRIPPLE(A)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
862011291005
SPECBeispielartikel. Für kundenspezifische Lösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular., 8200 µF, 350 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionBeispielartikel. Für kundenspezifische Lösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular. 
Kapazität8200 µF
Nennspannung350 V (DC)
Leckstrom5000 µA
Verlustfaktor15 %
Rippelstrom21 A
Raster31.8 mm
Durchmesser76.2 mm
Länge145 mm
–Verfügbarkeit prüfen

Kundenspezifische Lösung

Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Schraubkondensatoren

Kundenspezifische Lösung

Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Schraubkondensatoren

Ergänzend zu unserem Katalogportfolio unserer Aluminium-Elektrolytkondensatoren bietet Würth Elektronik auch Aluminium-Elektrolytkondensatoren in Schraubausführung an. Aufgrund der vielfältigen und unterschiedlichen Anforderungen bieten wir diese Komponente als kundenspezifische Lösung an. Somit können wir die gewünschten elektrischen Kriterien und Abmessungen basierend auf Ihrer Nachfrage anbieten. Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Vertrieb für Details und Angebote oder füllen Sie das Anfrageformular aus:

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz