Referenzdesign MagI³C Power Supply
Artikel Nr. 178002
Merkmale
- Einstellbarer Strom (0 – 2.5 A)
- Einstellbare Spannung (0 – 15 V)
- Spannung und Strom können durch einen Microcontroller eingestellt werden (PWM)
- Das MagI³C Power Modul 171 021 501 bildet den Kern des Labornetzgerätes
Anwendung
- Als Labornetzgerät
- Als einstellbare Stromquelle
- Als Batterieladegerät
- Als Super-Capacitor Ladegerät
- High Power LED Treiber
Artikeldaten
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikelinformation
+ Mehr anzeigen
Beinhaltet folgende Produkte
MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module: 171021501
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren: 860010674014
WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC): 885012109014
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear: 150060VS75000
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear: 150060RS75000
WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular: 691502710002
Videos
#askLorandt erklärt: Wie man aus einem Standard Power Modul ein Mini-Labornetzteil baut
Videos
⚡ Netzteil mit Step-Down-Modul 💥 Kann das funktionieren?
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules