Merkmale

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • ETA-WPC Zertifizierung für Indien
  • Reichweite bis zu 20 km Sichtlinie
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4 mm
  • Energiesparfunktionen
  • 500 mW (+27 dBm) TX Leistung
  • Drop in kompatibel mit Tarvos-III
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Mit externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Erhältlich auf Tape & Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Thebe-II-IN
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  2 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Evaluation Kit
Funkmodul
Muster
2609031181060
Thebe-II-IN, 865 - 867, 20000 m
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Thebe-II-IN 
Frequenzbereich 865 - 867
Richtfunkstrecke 20000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm 27 dBm
RX Empfindlichkeit max. -124 dBm
Betriebsspannung Min. 2.2 V
Betriebsspannung Max. 3.7 V
RF Bitrate max. 100 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad 
Länge 27 mm
Breite 17 mm
Höhe 3.8 mm
Evaluation Kit
Funkmodul
2609039281061
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Thebe-II-IN 
Evaluation Kit
Funkmodul

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.