Tarvos-III & EV-Kits

Funkmodul 868 MHz (AMB8826)

Tarvos-III & EV-Kits

Merkmale

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Reichweite bis zu 10 km Sichtlinie (line of sight)
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 3.2 mm
  • Energiesparfunktionen
  • Nur 26 mA @14 dBm Ausgangsleistung, Schlafstrom 0.2 µA
  • Inkl. Flooding Mesh Funktion
  • TI CC1310 Sub-GHz-Transceiver
  • 32-Bit ARM Cortex-M3 CPU mit 128 kB Flash und 20 kB RAM
  • Funk und Footprint kompatibel mit der Produktfamilie Tarvos
  • Flexible Adressierung (max. 65 535 Knoten in 255 Netzwerken)
  • Mit integrierter oder externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Tarvos-III
EV-Kits
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  3 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Muster
2609019281001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Tarvos-III inkl. ext. Antenne 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2609011081000
Tarvos-III mit integrierter Antenne, 863 - 870, 300 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Tarvos-III mit integrierter Antenne 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke 300 m
Ausgangsleistung e.r.p. -8 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -104 dBm
Betriebsspannung Min. 2.2 V
Betriebsspannung Max. 3.8 V
RF Bitrate max. 400 kbps
Länge 17 mm
Breite 27 mm
Höhe 3.2 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2609011181000
Tarvos-III mit 50 Ohm HF Pad, 863 - 870, 10000 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Tarvos-III mit 50 Ohm HF Pad 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke 10000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm 14 dBm
RX Empfindlichkeit max. -124 dBm
Betriebsspannung Min. 2.2 V
Betriebsspannung Max. 3.8 V
RF Bitrate max. 400 kbps
Länge 17 mm
Breite 27 mm
Höhe 3.2 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2609026281001
Tarvos-III USB Funk-Stick, 863 - 870, 10000 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Tarvos-III USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke 10000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm 14 dBm
RX Empfindlichkeit max. -124 dBm
RF Bitrate max. 400 kbps
Antennenanschlusstyp SMA connector 
Länge 74 mm
Breite 23.65 mm
Höhe 12 mm
USB Funk-Stick
Evaluation Kit

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Mesh

Mesh Netzwerke

Ein Mesh ist ein Netzwerk von Knoten, in dem Nachrichten durch das Netz zum dedizierten Empfänger propagiert werden.
Ein Mesh bezieht sich auf eine Mehrfachverbindung zwischen Geräten oder Knoten: Die Knoten/Geräte verbinden sich direkt, dynamisch und nicht-hierarchisch mit möglichst vielen anderen Knoten und kooperieren miteinander, um Daten effizient weiterzuleiten.
Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Netzwerktopologien, die auf der hierarchischen Verbindung zwischen einer kleinen Teilmenge von Knoten beruhen.

Netzwerk Topologien

Konventionelle Netzwerktopologien: Point to Point

Konventionelle Netzwerktopologien: Point to Point

Konventionelle Netzwerktopologien: Star

Konventionelle Netzwerktopologien: Star

Mesh-Netzwerktopologie

Mesh-Netzwerktopologie

  • Geschwindigkeit
  • Stromverbrauch
  • Durchsatz
  • Maximale Anzahl von Knotenpunkten
  • Installationsaufwand
  • Robustheit

Mesh-Technologien

Flooding Mesh

Jeder Knoten leitet die Nachricht einfach weiter. Es wird zwischen synchronem und asynchronem Flooding Mesh unterschieden.

Vorteile:

  • Einfach zu bedienen
  • Keine Netzwerkorganisation (Installation, Änderung)
  • Größe spielt keine Rolle

Nachteile:

  • Erhöhter Datenverkehr
  • Duty Cycle Probleme

Routing Mesh

Der Netzwerk-Master oder jeder Knoten kennt den Pfad.

Vorteile:

  • Kürzester/Günstigster Weg

Nachteile:

  • Zusätzlicher Netzwerkorganisationsverkehr
  • Größenbeschränkungen (Master behandelt)
  • Weniger robust bei Netzwerkänderungen
  • Master muss wissen, wenn ein Knoten hinzugefügt/entfernt wird

Asynchronus Mesh

Meldungen können jederzeit übertragen werden

Vorteile:

  • Schnell
  • Kein Installationsaufwand
  • Keine Größenbeschränkung

Nachteile:

  • Hohe Energieverbrauchsrate (~100% RX)
  • Hohe Wahrscheinlichkeit für Funk-Paket-Kollisionen

Das WE-ProWare Asynchronous Flooding Mesh ist in folgenden Produkten integriert:

  • [Thyone-I]()
  • [Tarvos-III]()
  • [Thebe-II]()
  • [Thelesto-III]()
  • [Themisto-I]()

Synchronus Mesh

Alle Knoten sind synchronisiert und senden/empfangen zu festgelegten Zeitschlitzen.

Vorteile:

  • Energieeffizient (meist schlafend)
  • Zeit- und Frequenzhopping möglich

Nachteile:

  • Synchronisationsaufwand (Master erforderlich)
  • Größenbeschränkung
  • Geringer Durchsatz/Hohe Latenz

WE-ProWare

Asynchronous Flooding Mesh kann unsere eigene Firmware abbilden mit den Modulen [Thyone-I](), [Tarvos-III](), [Thebe-II](), [Thelesto-III]() & [Themisto-I]().


Wirepas

Asynchronous und Synchronous Routing Mesh kann unser Wirepas Modul [Thetis-I]() abbilden.


Wirepas Mesh

Wirepas ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tampere, Finnland.

Wirepas ist auf IoT-Themen spezialisiert und bietet den Wirepas Mesh-Stack (nur Firmware) und Support für Großkunden an. Würth Elektronik kooperiert mit Wirepas, um den Wirepas Mesh-Stack in Funkchips zu integrieren und bietet unseren Kunden einen Service zur Entwicklung von Wirepas Mesh-Funkmodulen auf Basis der bestehenden nRF-Plattform von Nordic Semiconductor.

Würth Elektronik ist lizenziert, Standard- und kundenspezifische Wirepas Mesh-Funkmodule zu entwickeln, zu unterstützen und zu verkaufen.


Wirepas Mesh ist ein Konnektivitätsprotokoll für Funkmodule, das für großflächige und energieeffiziente drahtlose Mesh-Netzwerke in der Frequenz 2,4 GHz optimiert ist. Mit dieser innovativen Technologie lassen sich große IoT-Netzwerke aufbauen, zum Beispiel mit batteriebetriebenen Sensoren, bei denen jeder Knoten auch als Router fungiert.

Bei einer Single-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf dem Gerät selbst. Bei einer Dual-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf einem Host-Mikrocontroller.


Traditionelle Mesh-Netzwerke haben Probleme im großen Maßstab mit komplexen Netzwerktabellen, Überlastungen und Bandbreitenproblemen. Wirepas überwindet diese Probleme, indem es die Infrastrukturen des Netzwerks entfernt und die Intelligenz des Netzwerks auf die Knoten dezentralisiert. Alle Netzwerkentscheidungen werden lokal von den Knoten getroffen. Jeder Knoten:

  • scannt automatisch die Umgebung und wählt den besten Weg
  • passt die Sendeleistung an die Nähe der Nachbarn an
  • kann als Senke, Routing- oder Nicht-Routing-Knoten fungieren
  • kann im Low-Power- oder Low-Latency-Modus arbeiten
  • wählt die beste Frequenz für die lokale Verwendung
  • hat eine hohe Konfigurierbarkeit, Störungstoleranz, ultraniedriger Stromverbrauch: Die Wirepas Mesh-Software ist ideal für großflächige und batteriebetriebene Netzwerke.

Das Thetis-I Evaluation-Kit

Für Thetis-I bieten wir ein spezielles Evaluation-Kit an, das aus folgenden Komponenten besteht: 1 Mini-Evaluierungsboard, 1 USB Funk-Stick und 3 batteriebetriebene Sensorknoten. Ihre spezifischen Funktionen sind in der Abbildung dargestellt. 

Falls Sie ein größeres Testnetzwerk benötigen, können Sie Ihr Starterkit einfach erweitern, indem Sie eine der drei Hardwarekomponenten ( [Mini-Evaluierungsboard](), [USB Funk-Stick](), [Sensorknoten]() ) dazukaufen.

Zusammen mit unserem proprietären Software-Tool Wirepas Commander können Sie Ihr Wirepas-Netzwerk in wenigen einfachen Schritten einrichten und testen.


Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces