Skoll-I & EV-Kits
NEUBluetooth® und Bluetooth® LE Modul
Merkmale
- Das kompakte, voll integrierte Modul ist weltweit zertifiziert und beschleunigt die Markteinführung
- Entspricht der Bluetooth® Core Specification Version 5.4 und unterstützt BR, EDR 2/3 Mbps, Bluetooth® LE, LE 1/2 Mbps
- Bluetooth® Serial Port Profile (SPP) Kommunikation und Bluetooth® LE Profile
- CE, FCC, IC,TELEC, ETA-WPC
- Schnelle serielle Schnittstelle
- OTA-Firmware-Update
- Kompaktes Design: 16,61 x 12 x 1,7 mm (L x B x H)
- Kommunikation über UART-Schnittstelle zum Host-System
- Verfügbar auf Tape & Reel für SMT-Montage
- Einfacher Ersatz für das PUCK-I Funkmodul
- Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
- Wireless Connectivity SDK
- WE UART Terminal
Anwendung
- Bluetooth®-Anwendungen in der Medizin
- Sicherheitssysteme
- Industrial
- IOT
Artikeldaten
|
Artikel Nr.
|
Datenblatt
|
Manual
|
Downloads
|
Status
|
Frequenzbereich
(MHz)
|
dLoS
(m)
|
PTx, e.r.p.
(dBm)
|
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
|
VDD max
(V)
|
VDD min
(V)
|
Description
|
Rb max.
(Mbps)
|
L
(mm)
|
B
(mm)
|
H
(mm)
|
ANTConn
|
Muster
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2620011024000
|
2402 - 2480, 350 m, 2.4 dBm |
Downloads
5 Dateien
|
Status
Neu
i
| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
Frequenzbereich
2402 - 2480
|
Richtfunkstrecke
350 m
|
Ausgangsleistung e.r.p.
2.4 dBm
|
RX Empfindlichkeit e.r.p.
-91 dBm
|
Versorgungsspannung [max.]
3.3 V
|
Versorgungsspannung [min.]
1.71 V
|
Description
Skoll-I
|
RF Bitrate max.
1 Mbps
|
Länge
12 mm
|
Breite
8 mm
|
Höhe
2 mm
|
Antennenanschlusstyp
"Integrated PCB (integrierte PCB Antenne)
"
|
|
|
|
2620029024001
|
Downloads
–
|
Status
Neu
i
| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
Description
EV-Kit Skoll-I Bluetooth® and Bluetooth® LE 5.4
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Starten Sie Ihr Prototyping sofort. Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App