Serial Bridge FeatherWing
RS232/RS485 zu UART Brücke
Merkmale
- Standard DSUB9-Anschluss
- 3V3 Logik-Pegel UART-Schnittstelle auf dem Feather-Pin-Header
- RS232 mit und ohne Flusskontrolle
- Voll- und Halbduplex RS485
- Doppelter Schieberegler zum Umschalten zwischen RS232 und RS485
- Im Adafruit Feather Formfaktor
- Einfach zu erweitern mit unseren WE FeatherWings und hunderten von bereits existierenden Boards mit dem Feather Formfaktor
Anwendung
- Nachrüsten: Verbinden Sie alte RS232/RS485-Geräte drahtlos mit dem Internet
- Einfach zu bedienende Plattform zum Lernen, Experimentieren und Prototyping von Cloud-Konnektivitätsanwendungen
Stapelplatinen ideal zum Prototyping
WE FeatherWings
Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.
Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.
Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Mehr Informationen
Mehr Informationen
Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Videos
Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren