Proteus-e. Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805. Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul). Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)

Merkmale

  • Bluetooth® Low Energy 5.1 Funkprotokoll
  • Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52805
  • Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • UART Schnittstelle
  • 192 kB Flash-Speicher, 24 kB RAM
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • 1 Mbit und 2 Mbit Funkprofile
  • Bis zu 4 dBm Sendeleistung
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • Peripheral-Funktion
  • Payload-Größe bis zu 243 bytes
  • Freie Definition von Advertising Packets
  • 2 Pins für remote GPIO-Zugriff
  • CE, FCC, IC, TELEC
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • WE UART Terminal
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-e
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  2 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Frequenzbereich (MHz)
Description
Interface 1 (Value)
IO1 Bitrate (kbps)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
Evaluation Kit
Funkmodul
Muster
2612011024000
2402 - 2480, Proteus-e, UART
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequenzbereich 2402 - 2480
Description Proteus-e 
Interface 1 UART 
Interface 1 Bitrate Range 115.2 kbps
Richtfunkstrecke 350 m
Ausgangsleistung e.r.p. -4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -85 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm 4 dBm
Eingangsempfindlichkeit 50 Ohm -93 dBm
Betriebsspannung Min. 1.8 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 2000 kbps
Antennenanschlusstyp RF connector pad for external antenna and internal PCB antenna 
Evaluation Kit
Funkmodul
2612019024001
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Proteus-e 
Evaluation Kit
Funkmodul

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort. Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces