Ophelia-III & EV-Kits

Funkmodul 2.4 GHz ohne Firmware

Merkmale

  • Keine Firmware: Bluetooth® LE und Proprietäres Protokoll unterstützt
  • Basiert auf Nordic Seminconductor SoC nRF52840
  • 32 bit ARM Cortex-M4F CPU
  • Nano SIM Größe: 12 x 8 x 2 mm
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • Mögliche Schnittstellen: UART, SPI, I2C & ADC
  • 1024 kB Flash-Speicher, 256 kB RAM
  • Bis zu +8 dBm Sendeleistung
  • 0.4 µA Strom im Schlafmodus (system off mode)
  • 17 konfigurierbare GPIOs
  • Selbe Hardware-Platform ist als Bluetooth® LE 5.1 Modul verfügbar (Proteus-III)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Ophelia-III
EV-Kits
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  2 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
Funkmodul
Evaluation Boards
Muster
2611149022001
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Family EV-Board Ophelia-III BYOF 
Funkmodul
Evaluation Boards
2611011022000
Ophelia-III, 2402 - 2480, 400 m
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Ophelia-III 
Frequenzbereich 2402 - 2480
Richtfunkstrecke 400 m
Ausgangsleistung e.r.p. 4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -90 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm 6 dBm
Eingangsempfindlichkeit 50 Ohm -92 dBm
Betriebsspannung Min. 1.8 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 2000 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad and internal antenna 
Funkmodul
Evaluation Boards

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit