Hati-I

700 bis 2700 MHz

Hati-I
Hati-I

Merkmale

  • Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen keine Grundplatte vorhanden ist.
  • 700 bis 2700 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Um 90 Grad neigbar
  • Um 360 Grad drehbar
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 700 bis 2700 MHz Anwendungen
  • Smart Factory und Industrie 4.0
  • Smart City und Smart Home

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
Frequency Range(MHz)
Gpeak,1(dBi)
VSWR1
Gpeak,2(dBi)
VSWR2
Z(Ω)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2600130084
SPECHati-I, 700 - 2700, 3.3 dBi
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHati-I 
Frequency Range 700 - 2700
max. Antennengewinn (XZ-V)3.3 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis3.5 
max. Antennengewinn (XZ-V)6 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis3 
Impedanz50 Ω
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio