Merkmale

  • Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen keine Grundplatte vorhanden ist.
  • 700 bis 2700 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Um 90 Grad neigbar
  • Um 360 Grad drehbar
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 700 bis 2700 MHz Anwendungen
  • Smart Factory und Industrie 4.0
  • Smart City und Smart Home

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  0 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
Frequency Range
Gpeak,1 (dBi)
VSWR1
Gpeak,2 (dBi)
VSWR2
Z (Ω)
Betriebstemperatur
Muster
2600130084
Hati-I, 700-2700 MHz, 3.3 dBi
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Hati-I 
Frequency Range Min & Max 700-2700 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 3.3 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 3.5 
max. Antennengewinn (XZ-V) 6 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis
Impedanz 50 Ω
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio