Merkmale

  • Aktive GNSS-Antenne
  • 1575 bis 1610 MHz
  • GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • Anschluss: 3 m Kabel mit SMA/m Stecker
  • Magnethalterung
  • -40 °C bis +80 °C
  • IP 66
  • CE Konformität

Anwendung

  • Produkte und Anwendungen zur Positionsbestimmung basierend auf GPS-, GLONASS-, Galileo- und BeiDou-Signalen im 1575 – 1610 MHz Frequenzbereich
  • Schwierige GNSS-Bedingungen
  • Industrielle Anwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  0 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
Frequency Range
VSWR
Gpeak (dBic)
H (mm)
B (mm)
L
Z (Ω)
Muster
2600130016
Halimede-I, 1575-1610 MHz, 1.5
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Halimede-I 
Frequency Range Min & Max 1575-1610 MHz
Spannungsstehwellenverhältnis 1.5 
max. Antennengewinn (XZ-V) 5 dBic
Höhe 16.8 mm
Breite 37.5 mm
Länge 49 
Impedanz 50 Ω

Videos

Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio