WPME-CDIP Capacitive Digital Isolator Powered
| Bauform | Maße | L
(mm) |
B
(mm) |
H
(mm) |
Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOIC 16WB
|
10.3 | 10.3 | 2.65 | SMT |
|
Merkmale
- 4-Kanal-Digitalisolatoren
- Isolationsspannung bis zu 5000 VRMS
- 0.65W isolierter intergrierter DC/DC Wandler
- Reinforced Isolierung
- Signalübertragung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen (Datenrate bis zu 100 Mbps)
- Hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen (CMTI ±150 kV/µs)
- Industrie Standard Gehäuse und Anschluss Konfiguration
- UL 1577-Zulassung
- Zertifizierung nach DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55032 Klasse B / CISPR-32)
Anwendung
- Isolierte Schnittstellen (SPI, CAN, RS-232, RS-485)
- Motorsteuerung
- Industrielle Schaltnetzteile
- Prüf- und Messsysteme
- Mikrocontroller und DSP-Anwendung
- Industrielle Automatisierung
- Schnittstellen zu speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
- Batterie-Management-Systeme
- Solar-Wechselrichter
- Pegelwandler
Application Notes
- ANS020 Digitale Isolatoren
- ANS021 Sicherheit ohne Beeinträchtigung der Datenintegrität: Kritische Eigenschaften digitaler Isolatoren
- SN026 Isolierte RS-485-Schnittstelle auf Basis eines 4-Kanal-Digitalisolators mit integriertem DC/DC-Wandler
- SN028 Isolierte CAN-Schnittstelle auf Basis eines 2-Kanal-Digitalisolators und eines isolierten Stromversorgungsmoduls
Artikeldaten
On-Off Keying (OOK)
Verbesserung der digitalen Isolierung
Halten Sie Ihr Signal rauschfrei
Digitale Isolatoren spielen in der modernen Elektronik eine wichtige Rolle, da sie die sichere Übertragung von Daten und Strom zwischen verschiedenen Schaltkreisen gewährleisten und gleichzeitig die elektrische Isolierung aufrechterhalten. Eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Entwicklung von digitalen Isolatoren ist die Wahl des Modulationsschemas, das sich am besten für die Anwendung eignet.
Die WPME-CDIx-Serie bietet eine On-Off Keying (OOK)-Modulationstechnik zur Übertragung von Daten von der Eingangs- zur Ausgangsseite. Bei dieser Technik werden die Daten kodiert, indem der Ausgang zwischen zwei verschiedenen Pegeln umgeschaltet wird - typischerweise hoch und niedrig. Diese Einfachheit führt zu einer geringeren Komplexität sowohl auf der Sende- als auch auf der Empfangsseite des Isolators. Die binäre Natur von OOK bedeutet, dass es relativ resistent gegen Amplitudenschwankungen ist, die durch Rauschen verursacht werden. Diese Robustheit sorgt dafür, dass die Datenübertragung auch in verrauschten Umgebungen zuverlässig bleibt.

Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

- Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
- Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

- Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
- Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

- Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
- Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
- Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

- Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
- Modultemperatur versus PCB-Fläche
- Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT
Videos
Webinar: Digitale Isolatoren - der einfachste Weg für eine isolierte Signalübertragung
Videos
Webinar: Galvanisch isolierte Spannungsmessung leicht gemacht mit Digitalen Isolatoren