Bauelemente
Aktive Bauelemente
Digitale Isolatoren
Digitale Isolatoren mit integrierter Stromversorgung
Evaluation Boards WPME-CDIP
Merkmale
- 4 Kanal Digitalisolator mit integriertem isolierten 0.65 W DC/DC Wandler
- Versorgungsspannung: 3.15 bis 5.5 V
- Isolierter DC/DC-Wandlerausgang: 3.3 oder 5 V
- Datenrate: bis zu 100 Mbps
- Geringer propagation delay: typisch 10 ns
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55032 Klasse B / CISPR-32)
Anwendung
- Isolierung von Kommunikationsbussen
- Motorsteuerung
- Industrielle Schaltnetzteile
- Prüf- und Messsysteme
- Mikrocontroller und DSP-Anwendung
- Industrielle Automatisierung
- Schnittstellen zu speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
- Batterie-Management-Systeme
- Solar-Wechselrichter
Artikeldaten
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikelinformation
+ Mehr anzeigen