Adrastea-I FeatherWing Kit
LTE-M / NB-IoT Cellular FeatherWing Kit mit externen Antennen
Merkmale
- Das FeatherWing Kit enthält ein Adrastea-I FeatherWing Board mit dem LTE-M / NB-IoT Adrastea-I-Modul, die externe LTE Antenne, die externe GNSS-Antenne und ein USB-Kabel.
- Flexible Moduswahl zwischen LTE-M und NB-IoT
- Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS)
- Integrierte Benutzer-MCU (ARM Cortex-M4, 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM)
- Design Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung
- Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
- Sichere Plug-and-Play-Konnektivität zu verschiedenen Cloud-Plattformen
- Im Adafruit Feather Formfaktor
- Einfach zu erweitern mit unseren WE FeatherWings und hunderten von bereits existierenden Boards mit dem Feather Formfaktor
- LTE-M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28
- NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28
Anwendung
- Smart Factory / Industrie 4.0: Predictive Maintenance | Supply Chain Management | Mobile Baumaschinen | Vending und Kiosk | Condition Monitoring
- Smart City / Smart Home: Abfall- und Wasserwirtschaft | Sicherheit und Überwachung | Smart Metering | Verkehrs- und Parkbeleuchtung | Facility Management
- Automobil & Transport: Flottenmanagement | Asset Tracking | Nutzungsabhängige Versicherung
- Landwirtschaft & Gesundheitswesen: Überwachung von Ernte und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Wearables
Application Notes
Stapelplatinen ideal zum Prototyping
WE FeatherWings
Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.
Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.
Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter. FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen. Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

Mehr Informationen
Mehr Informationen
Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Boards
![CMSchematicWEICLEDFeatherwingBoard CMSchematicWEICLEDFeatherwingBoard]()
- 5V-Spannungsversorgung über USB-C-Anschluss
- Einfacher Verbindung von Sensoren und Bluetooh-Modulen
- Framerate bis zu 150 Hz, beliebig einstellbar
- Verwendbar mit 1,8-V-Logik-Controllern außerhalb des FW-Standards
![CMstackedCalypsoIoTboards CMstackedCalypsoIoTboards]()
- Design Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung
- Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
- Plug-and-Play sichere Verbindung zum Azure IoT central
![CMSchematicFeatherWingSensor CMSchematicFeatherWingSensor]()
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Beschleunigung
- Absolutdruck
- Sparfun QWIIC-kompatibel zum einfachen Hinzufügen von hunderten von Erweiterungsplatinen
![CMSchematicMagicPowerFeatherwingBoard CMSchematicMagicPowerFeatherwingBoard]()
- 5 V USB-Anschluss
- Industrieschienen von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V mit maximaler Nenneingangsspannung von 36 V
![CMSchematicSerialBridgeFeatherwing CMSchematicSerialBridgeFeatherwing]()
- Standard DSUB9-Anschluss
- 3V3 Logik-Pegel UART-Schnittstelle auf dem Feather-Pin-Header
- RS232 mit und ohne Flusskontrolle
- Voll- und Halbduplex RS485
- Doppelter Schieberegler zum Umschalten zwischen RS232 und RS485
![CMSensorbleFeatherWingBoardsStack CMSensorbleFeatherWingBoardsStack]()
- Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
- Universelle Konnektivität mit jedem intelligenten Gerät über Bluetooth® LE 5.1
- WE-SensorBLE-App zur Datenvisualisierung auf Android und iOS
![CMSchematicAdrasteaFeatherWing CMSchematicAdrasteaFeatherWing]()
- Das FeatherWing Kit enthält ein Adrastea-I FeatherWing Board mit dem LTE-M / NB-IoT Adrastea-I-Modul, die externe LTE Antenne, die externe GNSS-Antenne und ein USB-Kabel.
- Flexible Moduswahl zwischen LTE-M und NB-IoT
- 3GPP Release 13-konform
- Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS)
- Integrierte Benutzer-MCU (ARM Cortex-M4, 1 MB Flash-Speicher, 256 KB RAM)
- Ausgangsleistung Klasse 3 (23 dBm)
- Unterstützt 3GPP TS27.005, 27.007 und erweiterte AT-Befehle von Würth Elektronik
- Protokolle: IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS, MQTT, LWM2M
- LTE-M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28
- NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28
![CMThyoneFeatherwingboard CMThyoneFeatherwingboard]()
- Drahtlose Verbindung mit bis zu 500 m
- Integrierter Sicherheits-/Authentifizierungs-IC
- Einfaches Einrichten eines Mesh-Netzwerks
- Anschluss an Thyone-I Module oder USB-Sticks
![CMSchematicCalypsoWiFiFeatherWing CMSchematicCalypsoWiFiFeatherWing]()
- 2,4 GHz Wi-Fi Verbindung
- Einfache Verbindung zu intelligenten Geräten und Servern
- Gleichzeitige Bedienung mehrerer Knoten
- Direkte Kommunikation mit der Cloud
![CMSchematicConnectanyFeatherWingBoards CMSchematicConnectanyFeatherWingBoards]()
- Sensordaten abfragen
- Daten an RF-Modul übertragen
- Beispiele und Sourcecode verfügbar auf Github
Videos
Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren