Adrastea-I & EV-Kits

LTE-M / NB-IoT Cellular Modul

Merkmale

  • Flexible Auswahl zwischen LTE Cat M und NB-IoT
  • 3GPP Release 13 konform, aufrüstbar auf Release 14
  • Kleine Bauform: 13.4 x 14.6 x 1.85 mm
  • Integriertes GNSS (unterstützt GPS & GLONASS)
  • Ausgangsleistung Klasse 3 (23 dBm)
  • Unterstützt 3GPP TS27.005, 27.007 und erweiterte AT-Kommandos von Würth Elektronik
  • Protokolle: IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, TLS/DTLS, MQTT, LWM2M
  • Geringer Stromverbrauch und längere Batterielebensdauer
  • Adrastea-I AT Command Handbuch
  • Adrastea Commander Tool
  • Schnittstellen: USIM, UART, I2C Master, SPI Master, GPIO, ADC, JTAG
  • LTE-Cat.M unterstützte Bänder: B2/B3/B4/B5/B8/B12/B20/B25/B26/B28
  • LTE-Cat.NB-IoT unterstützte Bänder: B3/B5/B8/B20/B28

Anwendung

  • Smart Factory / Industrie 4.0
  • Vorausschauende Wartung | Supply Chain Management | Mobile Baumaschinen | Verkaufsautomaten und Kiosks | Zustandsüberwachung
  • Smart City / Smart Home
  • Abfall- und Wasserwirtschaft | Sicherheit und Überwachung | Smart Metering | Verkehrs- und Parkbeleuchtung | Facility Management
  • Automobil & Transport
  • Fuhrparkmanagement | Asset Tracking | Nutzungsabhängige Versicherung
  • Landwirtschaft und Gesundheitswesen
  • Überwachung von Ernte und Viehbestand | Bewässerungsmanagement | Gesundheitsüberwachung | Wearables

Artikeldaten

Alle
Adrastea-I
EV-Kits
FeatherWing
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  3 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
VDD min. (V)
VDD max. (V)
ANTConn
Evaluation Kit
Funkmodul
Muster
2615011136000
Adrastea-I, 2.3 V, 4.3 V
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Adrastea-I 
Betriebsspannung Min. 2.3 V
Betriebsspannung Max. 4.3 V
Antennenanschlusstyp RF pad 
Evaluation Kit
Funkmodul
2615039336001
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Adrastea-I FeatherWing Kit 
Evaluation Kit
Funkmodul
2615029236001
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Adrastea-I 
Evaluation Kit
Funkmodul

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Der Adrastea Commander ist eine einfache PC-Software, die eine vollständige Steuerung des Adrastea-I Cellular Moduls. Dieses Tool bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Adrastea-I zu interagieren und die Syntax und Semantik zu verstehen.
Der Adrastea Commander funktioniert sofort mit dem Adrastea-I EV-Kit. Diese ermöglichen ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen des Adrastea-I Cellular Moduls.

Jetzt herunterladen


Adrastea-I LTE-M / NB-IoT Cellular Module

YOUR KEY TO CELLULAR TECHNOLOGY.

Trotz seiner kompakten Größe verfügt das Modul über ein integriertes GNSS, einen integrierten ARM Cortex M4 und 1 MB Flash für die Entwicklung von Benutzeranwendungen. Das Modul basiert auf dem leistungsstarken Sony Altair ALT1250 Chipsatz.

Das von der Deutschen Telekom zertifizierte Adrastea-I-Modul ermöglicht eine schnelle Integration in Endprodukte ohne zusätzliche branchenspezifische Zertifizierung (GCF) oder Betreiberfreigabe.

Vorausgesetzt, es wird eine IoT-Konnektivität (SIM-Karte) der Deutschen Telekom verwendet. Für alle anderen Betreiber bietet das Modul bereits die branchenspezifische Zertifizierung (GCF).

Adrastea-I ist ein Mobilfunkmodul mit hoher Leistung, sehr niedrigem Stromverbrauch, Multi-Band LTE-M und NB-IoT Modul.

Mehrwerte

Anwendungsbeispiele

Videos

Developing Wireless Devices Today: A Look at Wurth Elektronik’s ADRASTEA-I: Tech Chats | Mouser

Videos

Manni talks - The Adrastea-I- High performance, ultra-low power consumption, multi-band LTE-M module

Videos

Webinar: Das Ende von 2G/3G: Beschleunigen Sie die Migration Ihrer Cellular IoT-Produkte zu 5G

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Webinar: Retrofitting mit FeatherWings – Wie Sie Ihre analogen Anlagen digitalisieren