Controller

Wie jeder IC braucht auch der Controller periphere Bauteile, um zu funktionieren

Quarz

Der Quarz sollte so nah wie möglich am IC platziert werden. Sofern möglich, kann das Gehäuse mit GND verbunden werden. Ein Via-Zaun um den Quarz reduziert das Überkoppeln in die GND-Lage. Alternativ kann auch ein Oszillator eingesetzt werden.

Lastkondensatoren

Klasse 1 Keramiken (NP0) bieten einen geringen Leckstrom und zeigen keine Kapazitätsveränderung durch Temperatureinflüsse. Die Angegebene Lastkapazität (Cload) beinhaltet die Streukapazität der Leiterplatte und des IC Pins:

CL = (C1*C2) / (C1+C2) + Cstray

Cstray ≈ 3…6pF

Digitaler Isolator

Digitale Isolatoren stellen eine galvanische Trennung für high-speed Applikationen her und bieten dabei eine hohe Störfestigkeit. Die WPME-CDIx Serie verfügt über eine Isolationsspannung bis zu 5000VRMS und einen optionalen isolierten Schaltregler. Die komplette Serie ist UL1577-gelistet und besitzt VDE 0884-17 und IEC 60747-17 Zertifikate.

Isolierter DC/DC Wandler

Neben der Datenübertragen besteht häufig die Notwendigkeit, auch eine isolierte Spannungsversorgung für Sensoren oder andere Peripherie bereitzustellen. Integrierte Module erleichtern und beschleunigen das Design

Gleichtaktfilter

Eine stromkompensierte Drossel filtert Gleichtaktstörer ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.

ESD-Schutz

Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.

ESD-Schutz

Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.

D-SUB Steckverbinder

Wir können Sie mit dem bestens bekannten D-Sub-Steckverbinder unterstützen. Weibliche und männliche Varianten und auch abgewinkelte und nicht abgewinkelte Typen können angeboten werden. Das Portfolio wird durch passende Kabelvarianten abgerundet.

Terminal Blocks

Um auch unsere Kunden im industriellen Umfeld bestmöglich unterstützen zu können, bieten wir eine breite Auswahl an Terminal Blocks an. Fertigungstechnologien wie THT, THR und SMT werden von unseren Produkten abgedeckt. Der steckbare Produktbereich umfasst die Rastermaße 2.5 mm bis 7.62 mm, mit denen wir sehr individuell auf Ihre Bedürfnisse eingehen können. Wire Protector, Rising Cage Clamp, Excenter Clamp, Screwless Spring Clamp, Screwless Push In, Pluggable und IDC Clamp sind Befestigungsarten, die wir unterstützen.

Quarz Ground

Die GND-Lage unter dem Quarz sollte mit der unter dem IC verbunden sein und alle Traces dazwischen abdecken.

image/svg+xml Page-1 Sheet.311 Sheet.312 Sheet.313 Sheet.314 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 CMC Spule.124 Canvas Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Spule.631 Canvas Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Wicklungsanfang Canvas Sheet.91 Sheet.92 Wicklungsanfang.643 Canvas Sheet.95 Sheet.96 Kern.75 Canvas Sheet.99 Sheet.100 Kern.651 Canvas Sheet.103 Sheet.104 Quarz Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Kondensator.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Kondensator.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Knotenpunkt Sheet.188 Knotenpunkt.189 Sheet.190 Knotenpunkt.191 Sheet.192 Knotenpunkt.209 Sheet.210 Masse Sheet.226 Sheet.227 Knotenpunkt.250 Sheet.251 Varistor / Suppressor Sheet.253 Widerstand.107 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.257 Sheet.258 Varistor / Suppressor.259 Sheet.260 Widerstand.107 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Knotenpunkt.272 Sheet.273 Knotenpunkt.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.3 Controller Sheet.231 CAN Buffer Sheet.232 CANL Sheet.233 CANH Sheet.235 GND Sheet.237 VCC Sheet.278 Sheet.165 Connector Sheet.280 Digital Isolator Sheet.281 OUTB Sheet.282 INA Sheet.283 Isolation Sheet.284 OUTA Sheet.285 INB Sheet.286 CAN Tx Sheet.287 CAN Rx Sheet.290 Sheet.291 Sheet.297 DC Sheet.298 DC Netz Netz.301 Masse.302 Sheet.303 Sheet.304 Masse.305 Sheet.306 Sheet.307 Masse.308 Sheet.309 Sheet.310 Sheet.315 GND B Sheet.316 GND A

Grundlagen über CAN

CAN (Controller Area Network) ist ein Standard aus der Automobilindustrie zur Vernetzung verschiedener Steuergeräte im Fahrzeug. Durch die große Bekanntheit hat sich CAN auch in der Automatisierungstechnik etabliert.

Die maximale Anzahl der Busteilnehmer ist nicht begrenzt, wobei jeder Busteilnehmer als Sender oder Empfänger arbeiten kann.