IC-Hersteller VisIC

IC-Hersteller (108)

VisIC V08TC65S2A | Demoboard VDP-HBSV8-10

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung400 V
IC-Revision01

Beschreibung

The VDP-HB-S-VO8L is a half-bridge evaluation platform designed to evaluate the 8mΩ Power GaN transistor’s performance. The 8mΩ GaN device has the lowest on-state resistance in the market with state-of-the-art switching performance. This platform allows to verify both Datasheet parameters as well as high power tests.

Typische Anwendungen

  • Half-bridge evaluation platform for GaN devices

Weiterführende Informationen

Von VisIC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
B(mm)
H(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWP-BUCF REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, circumference, 9 mm, 6 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite9 mm
Höhe6 mm
Nennstrom [1]175 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
Pins12 
–Verfügbarkeit prüfen