IC-Hersteller Toshiba

IC-Hersteller (108)

Toshiba TLP5231 | Demoboard RD237

Gate Drive for SiC MOSFET Module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung24 V
IC-Revision3

Beschreibung

This design uses the TLP5231 pre-driver coupler, which is capable of high-current gate drive with external buffer MOSFETs and has various built-in protection functions to implement the isolated-gate drive of a high-current/high-voltage SiC MOSFET module. It consists of two channels, high-side and low-side, on a 62mm x 100mm board and can be installed on Toshiba dual MOSFET modules.

Eigenschaften

  • Developed an isolated gate driver equipped with various protection functions for high-current / high-voltage SiC MOSFET modules
  • Parameters are set assuming combination with our SiC MOSFET modules (MG400V2YMS3, MG600Q2YMS3, MG250YD2YMS3)
  • Realized in the same size as our SiC MOSFET modules

Typische Anwendungen

  • Inverter/Servo, Mega-solar Inverters

Weiterführende Informationen

Von Toshiba freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin(V)
VOut1(V)
VOut2(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(µH)
ISAT(A)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, 9 - 18, 20 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 9 - 18
Ausgangsspannung 120 V
Ausgangsspannung 25 V
Totale Ausgangsleistung6 W
Koppelkapazität7.3 pF
Induktivität7 µH
Sättigungsstrom4.5 A
Switching Frequency 350
Übersetzungsverhältnis1.8:3.6:1 
VersionFlyback 
IC-ReferenzLT8302 
–Verfügbarkeit prüfen