IC-Hersteller Toshiba

IC-Hersteller (108)

Toshiba TLP5222 | Demoboard RD238

TLP5222

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung20-28 V
IC-RevisionRev.1

Beschreibung

2.5A peak current / Power device desaturation detection / Power device soft gate turn-off / Isolated fault status feedback

Eigenschaften

(1) Peak output current
(2) Operating temperature
(3) Power supply voltage
(4) Threshold input current
(5) Supply current
(6) Propagation delay time
(7) DESAT leading edge blanking time
(8) DESAT mute time
(9) Common-mode transient immunity(10) Isolation voltage
(11) Safety standards
UL approved: ± 2.5 A (max): − 40 to 110 °C: 15 to 30 V: 6 mA (max): 5 mA (max): 250 ns (max): 1.4 μs (typ.): 25.5 μs(typ.): ± 25 kV/μs (min): 5000 Vrms (min): UL1577, File No. E67349cUL approved: CSA Component Acceptance Service No. 5A File No. E67349VDE approved : EN 60747-5-5, EN 62368-1 (Note 1)CQC approved : GB4943.1, GB8898 Japan Factory

Typische Anwendungen

  • • Isolated gate drive for IGBT / Power MOSFET • Industrial Inverters • AC Servos • Photovoltaic (PV) Inverters • Uninterruptible Power Supply (UPS)

Weiterführende Informationen

Von Toshiba freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Vin
VOut1(V)
IOut1(mA)
VOut2(V)
IOut2(mA)
VOut3(V)
IOut3(mA)
VOut4(V)
IOut4(mA)
Vbuck(V)
NPRI : NSEC
LS(nH)
VT(V (AC))
fswitch(kHz)
Montageart
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Pins
Typ
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor, 4.7 µH, 2.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom2.1 A
Sättigungsstrom4.9 A
Gleichstromwiderstand108 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge4 mm
Breite4 mm
Höhe2 mm
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +120 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-IBTI Isolated Buck Transformers, 36.5 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität36.5 µH
–
–
–
–
Input Voltage 7 - 26 V (DC)
Ausgangsspannung 123 V
Ausgangsstrom 1300 mA
Ausgangsspannung 223 V
Ausgangsstrom 2100 mA
Ausgangsspannung 323 V
Ausgangsstrom 3100 mA
Ausgangsspannung 423 V
Ausgangsstrom 4100 mA
Buck Voltage10.5 V
Übersetzungsverhältnis1:2.33:2.33:2.33:2.33 
Streuinduktivität300 nH
Prüfspannung3600 V (AC)
Switching Frequency 250 - 600
MontageartTHT 
Länge23.36 mm
Breite23.88 mm
Höhe24.14 mm
–
–
Pin Länge2.8 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten, –, 1 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom1 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge2.94 mm
–
–
Pins4 
TypGerade 
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTube 
–Verfügbarkeit prüfen