IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC33421DHAR | Demoboard TIDA-010957

15kW, bidirectional, three-phase plus neutral flying capacitor based on GaN reference design

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-5.5 V
Ausgang 15 V / 0.3 A

Beschreibung

This reference design provides a design template for implementing a three-level, three-phase plus neutral, Gallium Nitride (GaN) based flying capacitor power stage. The use of fast switching power devices allows switching at an equivalent frequency of 125kHz, reducing the size of magnetics for the filter and increasing the power density of the power stage. The multilevel topology allows the use of 650V rated power devices at higher DC bus voltages of up to 900V. The lower switching voltage stress across the transistors reduces the switching losses, resulting in an efficiency of 98.9% at full power.

Eigenschaften

  • Power stage for three-phase plus neutral bidirectional DC/AC converter
  • 650V rated switches in 900V system (due to three levels)
  • High switching frequency of 125kHz and high efficiency design (98.9%)
  • 21ARMS per phase
  • Control scheme that allows control of the unbalancing of three current phases

Typische Anwendungen

  • String Inverter, Onboard charger, DC fast charging station, Central inverter

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR 1(mA)
IR 2(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Typ
H(mm)
B(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 2.2 µH, 550 mA
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom 1550 mA
Nennstrom 2800 mA
Sättigungsstrom280 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
TypLow RDC 
Höhe0.9 mm
Breite0.8 mm
–Verfügbarkeit prüfen