IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC33420-Q1 | Demoboard CISPR32 Class B

How to Pass CISPR32 Class B for UCC33420-Q1

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4.5-5.5 V
Ausgang 15.7 V

Typische Anwendungen

  • HEV/EV OBC and DC/DC converter
  • Battery management Battery-Management Systems (BMS)
  • Isolated power for voltage and current sensors • Isolated bias power for digital isolators • Isolated bias power for RS-485, RS-422 and CAN

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT1(A)
ISAT2(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 2.2 µH, 2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom2 A
Sättigungsstrom 11.2 A
Sättigungsstrom 22.4 A
Gleichstromwiderstand190 mΩ
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
–Verfügbarkeit prüfen