IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC28911 | Demoboard UCC28911EVM-718

UCC28911 Evaluation Module

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung80-265 V
Ausgang 15 V / 12 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The UCC28911EVM-718 evaluation module is an offline Flyback power supply that provides isolated output voltage and current regulation without the use of an optocoupler and secondary-side feedback components. The input accepts a voltage range of 85VAC to 265VAC, 47Hz to 64Hz. The evaluation module uses the UCC28911 CV/CC PWM HV Switcher. This device integrates a 700 V power MOSFET and controller that processes operating information from an auxiliary Flyback winding and from the power MOSFET to provide precise output voltage and current control. Control algorithms in the UCC28911 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution that meets stringent world-wide energy efficiency requirements.

Eigenschaften

Isolated 7.5W, 5V outputLess than 20mW standby power consumptionPrimary side regulation eliminates opto-couplerUniversal off-line input voltage rangeOutput over voltage protectionInput under voltage protectionThermal ShutdownControlled start up and restart after fault Protection

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(mA)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
750315369
SPECTransformer, 825 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität825 µH
–
Sättigungsstrom850 mA
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage), 1000 µH, 0.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.5 A
Sättigungsstrom550 mA
Gleichstromwiderstand2.08 Ω
Eigenresonanzfrequenz1.8 MHz
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen