IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC28704 | Demoboard PMP40144

36-57VIN,12V 2A PSR Reference Design for PoE

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung36-57 V
Ausgang 112 V / 2 A

Beschreibung

The PMP40144 is a 12V 2A reference design solution for PoE applications. The solution implements a high efficiency primary side controller UCC28704, eliminating feedback components(TL431, opto-coupler). The efficiency is >89% at full load. Integrated input UVLO, OVP and output OVP, OCP improves the power system reliability. The design is achieved in a compact form factor (68mm X 36mm X 15mm).

Eigenschaften

Remark: BOM test-result PDF are added with schematic PDF.

89% full load efficiencyPrimary side regulation (PSR) eliminates opto-couplerInput UVLO, OVP, output OVPOutput overcurrent protection with automatic retrySize LWH 68mm36mm15mm

Typische Anwendungen

  • PoE

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
Pins
Typ
L(mm)
H(mm)
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 1.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Nennstrom1.95 A
Sättigungsstrom1.8 A
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Länge4.8 mm
Höhe1.8 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
750343666
SPECTransformer, 60 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität60 µH
–
Sättigungsstrom3.9 A
–
MontageartTHT 
–
–
Länge26.04 mm
Höhe15.88 mm
Pin Länge2.03 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
MontageartTHT 
Pins2 
TypGerade 
Länge5.08 mm
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen