IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC25800A | Demoboard PMP31333

Reinforced-isolation LLC converter reference design for SiC and GaN driving supply

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung24 V
Ausgang 112 V / 0.2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This small form factor power supply provides bias power to isolated silicon carbide (SiC) or gallium nitride (GaN) MOSFET gate drivers when extremely high dV/dT on the secondary side is expected, such as wideband gap switches. The board accepts 24V input and supplies 12V at 200mA. The resonant inductor-inductor-capacitor (LLC) topology, combined to low primary to secondary winding capacitance, makes this converter an option for low-noise and high common-mode transient immunity (CMTI) applications, while reducing common-mode current injection through the transformer. Even though this isolated LLC converter works in open-loop, the output voltage keeps tracking VIN and has very low variation versus load current.

Eigenschaften

  • Reinforced insulation
  • Extreme low primary-secondary winding capacitance
  • Regulated 24VIN to 12VOUT
  • Tested with 30µF switched output capacitance (first activation of high-side GaN or SiC-FET)
  • Resonant (secondary side) LLC topology

Typische Anwendungen

  • Onboard charger
  • AC drive control module, Central inverter, L2 Commercial Chargers

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Rising Cage Clamp
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungRising Cage Clamp 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge7 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom300 mA
Impedanz360 mΩ
Leckstrom25 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser6.3 mm
Länge7.7 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen