IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC21750 | Demoboard UCC21750QDWEVM-054

5.7kVrms ±10A, single-channel isolated gate driver w/ DESAT & internal miller clamp for IGBT/SiCFETs

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung4.5-5.5 V

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin(V)
VOut1(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(µH)
∫Udt(µVs)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, 7.5, 13 V
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 7.5
Ausgangsspannung 113 V
Totale Ausgangsleistung4.55 W
Koppelkapazität0.68 pF
Induktivität16.5 µH
Spannung-µSekunde36 µVs
Switching Frequency 500
Übersetzungsverhältnis1:1.67 
VersionLLC 
IC-ReferenzUCC25800 
–Verfügbarkeit prüfen