IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TS3A4751 | Demoboard SiWx917-DK2605A

SiWx917M Wi-Fi 6 and Bluetooth LE Dev Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-3.3 V
IC-RevisionA02

Beschreibung

The SiWx917 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4 Dev Kit is a compact, yet feature-packed development platform for testing, developing, and prototyping wireless IoT applications quickly. The development platform includes a broad range of sensors, various peripheral devices, and a Qwiic connector, allowing you to explore the endless world of Sparkfun expansion hardware.

Eigenschaften

Based on SiWG917M111MGTBA Wi-Fi 6 and Bluetooth LE SoC8 MB Flash, 8 MB external PSRAM, 7x7 QFN, -40°C to +85°CIntegrated on-chip antennaRF: Front-end design based on external RF Switch and BPF, RF connector for conducted RF measurementsOn-board sensors: Temperature Sensor (Si7021), Humidity Sensor (Si7021), 6-axis inertial sensor (ICM-20689), 2 x Digital Microphones (ICS-43434), Ambient Light Sensor (VEML6035)Probe points for power measurementsQwiic Connector: For compatibility with Sparkfun's expansion hardware (Sensors, Cameral, LCD, etc)USB Port: Board Power, Serial Communication (ISP Bootloader)On-board Debugger: SWD, VCOM

Typische Anwendungen

  • Communications Circuits
  • Hard Drives
  • Modems
  • PCMCIA Cards
  • Audio and Video Signal Routing
  • Cellular Phones
  • Battery-Powered Systems
  • Low-Voltage Data-Acquisition Systems
  • Power Routing

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, 240 Ω, 460 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz240 Ω
Maximale Impedanz460 Ω
Maximale Impedanz536 MHz 
Nennstrom 2300 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz342 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen