IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPSM8S6C24S | Demoboard TPSM8S6C24SEVM-1PH

TPSM8S6C24 evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 11.2 V / 35 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPSM8S6C24EVM-1PH evaluation module (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM8S6C24 power module in a single output configuration. The input voltage range is 5 V to 16 V, output voltage is 1.2 V and max output current is 35 A. The TPSM8S6C24SEVM-1PH allows programming and monitoring via the PMBus interface.

Eigenschaften

Regulated 1.2-V output up to 35-A DC output currentConvenient test points for probing critical waveformsPMBus connector for easy connection with the USB adaptor

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen