IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPSF12C3

How Active EMI Filter ICs Reduce Common-Mode Emissions In Single- And ThreePhase Applications (Part 3): Modeling Nanocrystalline Chokes

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

A compact and efficient design of the electromagnetic interference (EMI) filter is, increasingly, one of the main challenges in a high-density switching regulator. Multistage passive filters provide high rolloff and are commonin high-power ac line applications where common-mode (CM) asymmetrical interference currents are more difficult to manage than differential-mode (DM) currents.

Eigenschaften

-

Typische Anwendungen

  • HVAC motor control, aerospace and defense
  • Grid infrastructure – EV charging station
  • Telecom AC/DC rectifiers, Welders, inverters and other industrial systems

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, Across the mains, 2.2 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität2.2 µF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand4.55 GΩ
Raster22.5 mm
Länge26 mm
Breite15 mm
Höhe25 mm
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen