IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS92518 | Demoboard TPS92518EVM

Dual Buck Controller Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-65 V
Schaltfrequenz1-2000 kHz
Ausgang 11.65 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The complete two-board TPS92518EVM solution provides a dual-channel, high-brightness LED currentregulator which is configurable via a graphical user interface (GUI). It is designed to operate with an inputvoltage in the range of 6.5 V to 65 V. The EVM is setup for default output currents of 538 mA per channel,easily adjustable to different currents up to 1.65 A, for an LED stack between approximately 3 V to nearly65 V. The TPS92518 provides high efficiency, high bandwidth, fast PWM dimming, SPI dimming, andadjustable off-time.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range 6.5 V to 65 V
  • Two independent Buck LED Controllers
    • High Bandwidth, Quasi-Hysteretic Control
    • Adjustable High-Side Sense
    • Direct PWM Dimming Input
    • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • SPI Communications Interface
    • Software configurable Set Points (8-bit)
    • Digital Calibration and Binning
    • Fault Monitoring and Reporting
  • Advanced, High Precision Dimming
    • 10,000:1 PWM Dimming Range
    • 255:1 Analog Dimming Range
    • High Frequency Shunt FET Dimming

Typische Anwendungen

  • Color Mixing Applications / Aftermarket Lighting Applications / LED General Lighting / Projector Applications

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen