IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS923655 | Demoboard TPS923655DMTREVM

TPS923655 evaluation module for 65-V, 4-A boost/buck-boost LED driver in VSON package

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-65 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 160 V / 2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS923655DMTREVM helps the user evaluate the features of the boost/buck-boost LED driver TPS923655 in VSON package. The TPS923655 is a 4-A non-synchronous boost/buck-boost LED driver with 4.5-V to 65-V wide-input voltage range, inductive fast dimming (IFD) and spread spectrum.

Eigenschaften

  • Integrated 150-mΩ MOSFETs for 4-A continuous output current
  • 100-kHz to 2.2-MHz optional switching frequency with spread spectrum
  • Advanced dimming options including analog dimming, PWM dimming, hybrid dimming and flexible dimming
  • Inductive fast dimming (IFD) with minimum 200-ns pulse width and high dimming ratio
  • Full protection features and configurable thermal foldback curve

Typische Anwendungen

  • Instant illumination: – Machine vision, camera flash – Fire alarm, strobe, Constant illumination: – Indoor, outdoor, professional lighting – Medical, surgical lighting – Projector, laser TV, printer, IP camera
  • CC and CV source: – LCD backlighting – Battery charging – TEC control

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen