IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS7N53 | Demoboard TPS7N53EVM-138

TPS7N53 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.1-2.2 V
Ausgang 11.5 V

Beschreibung

The TPS7N53EVM-138 is designed to help design engineers evaluate the operation and performance of the TPS7N53 linear regulator for possible use in a circuit application. This particular EVM configuration contains a single low-noise high-accuracy linear regulator for a wide range of applications. The regulator is capable of delivering up to 3A to the load with low VIN to VOUT dropout voltage. A high-performance load transient circuit is included to assist the user with high-speed load transient testing. Low inductive current loops are integrated into the board to assist the user with input and output current measurements.

Eigenschaften

1.5% accuracy over line, load and temperatureLow output voltage noise: 2.2μVRMS (100Hz to 100KHz)Low dropout: 95mV (typ) at 3AAdjustable soft-start inrush control

Typische Anwendungen

  • Outdoor backhaul units
  • Ultrasound scanners
  • Macro Remote Radio Units (RRU)
  • Active antenna system mMIMO (AAS)
  • Sensor, imaging, and radar
  • Lab and field instrumentation

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Montageart
Mittelkontakt
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
SPECWR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT, 2, Kabelschutzprinzip
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
Länge10 mm
Höhe11.5 mm
Nennstrom24 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MMCX Leiterplattenstecker THT/SMT, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 0.7 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Arbeitsspannung170 V (AC)
VerpackungTray 
–Verfügbarkeit prüfen