IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS65215-Q1 | Demoboard TPS65215Q1EVM

Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Ausgang 13.4 V / 3.5 A
Ausgang 23.4 V / 1.5 A
Ausgang 33.4 V / 0.4 A
Ausgang 43.4 V / 1.5 A
Ausgang 53.3 V / 0.3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS65215Q1EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC (PMIC). The EVM includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals, and jumpers for all DC regulator inputs and outputs, as well as test points for common measurements.

Eigenschaften

  • GUI support to read and write to device registersalong with being able to view and export registerdata
  • USB2ANY adapter port for I2C communicationwith host computer
  • Optional support for USB-A to Micro-USBconnection for I2C communication

Typische Anwendungen

  • Fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen