IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS631010 | Demoboard TPS631010EVM-109

3-A peak current high-efficiency ultra-small solution size buck-boost converter

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung1.6-5.5 V
Ausgang 15.5 V
IC-Revision00

Beschreibung

The TPS631010 and TPS631011 are constant frequency peak current mode control buck-boost converters in tiny wafer chip scale package. They have a 3A peak current limit (typical) and 1.6V to 5.5V input voltage range and provide a power supply solution for system pre-regulators and voltage stabilizers.

Eigenschaften

  • 1.6V to 5.5V input voltage range
  • Device input voltage > 1.65V for start-up
  • 1.2V to 5.5V output voltage range(adjustable)
  • 1.0V VOUT is supported in PFM mode
  • High output current capability, 3A peak switch current
  • 2A output current for VIN ≥ 3V, VOUT = 3.3V
  • 1.5A output current for VIN ≥ 2.7V, VOUT = 3.3V
  • Active output discharge (TPS631011 only)
  • High efficiency over the entire load range
  • 8μA typical quiescent current
  • Automatic power save mode and forced PWM mode configurable
  • Peak current buck-boost mode architecture
  • Seamless mode transition
  • Forward and reverse current operation
  • Start-up into pre-biased outputs
  • Fixed-frequency operation with 2MHz switching
  • Safety and robust operation features
  • Overcurrent protection and short-circuitprotection
  • Integrated soft start with active ramp adoption
  • Overtemperature protection and overvoltageprotection
  • True shutdown function with load disconnect
  • Forward and backward current limit
  • Small solution size
  • Small 1-µH inductor
  • 1.803mm × 0.905mm in WCSP

Typische Anwendungen

  • Fingerprint, camera sensors (electronic smart lock, IP network camera)
  • Voltage stabilizer (datacom, optical modules, cooling/heating), System pre-regulator (smartphone, tablet, terminal, telematics), Point-of-load regulation (wired sensor, port/cable adapter, and dongle)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Gerade

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen