IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS543021 | Demoboard TPS543021EVM

TPS543021 Step-Down Converter Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-28 V
Ausgang 15 V / 6 A
IC-Revision00

Beschreibung

The Texas Instruments TPS543021EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the easy-to-use, 3A synchronous step-down converter TPS543021. The TPS543021EVM operates from 6V to 28V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 3A.The switching frequency is 400kHz. The EVM also includes AC signal injection terminals for control loop measurements.

Eigenschaften

  • 4.5V to 28V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 3A continuous output current capability
  • Support low drop out
  • Eco-mode at light load

Typische Anwendungen

  • Audio, STB, DTV, Printer
  • 12V, 24V distributed power-bus supply
  • Appliances, Consumer application
  • Industrial applications

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 6.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom6.4 A
Sättigungsstrom @ 30%9.7 A
Gleichstromwiderstand26.5 mΩ
Gleichstromwiderstand29.15 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen