IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS542025 | Demoboard TPS542025EVM

TPS542025 Step-Down Converter Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-30 V
Ausgang 15 V / 2 A
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 15 µH, 10.75 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom10.75 A
Sättigungsstrom @ 30%16.95 A
Gleichstromwiderstand14.8 mΩ
Gleichstromwiderstand16.28 mΩ
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen