IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPS2597 | Demoboard TPS2597EVM

TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.7-23 V
Ausgang 17 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS2597EVM eFuse evaluation board allows reference circuit evaluation of Texas Instruments (TI) TPS2597xx eFuse. The TPS2597xx device is a 2.7-V to 23-V, 7-A eFuse with integrated 10-mΩ FET with over current, inrush current protection, adjustable over-current transient blanking timer, programmable under-voltage and over-voltage protection.

Eigenschaften

2.7-V to 23-V (typ) operation1-A to 8-A programmable current limit using onboard jumpersProgrammable transient current blanking timerProgrammable output slew rate control, UVLO , current limitLED status for power good and fault indication

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen