IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPS25752A | Demoboard TPS25752AEVM

TPS25752A evaluation module

Details

TopologieUSB
Eingangsspannung5-20 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS25752AEVM evaluation module (EVM) supports single-port USB Type-C® and power delivery (PD) applications in the source-only capacity. The EVM allows the user to develop various power profiles and debug existing systems for the TPS25752A. The intuitive web-based GUI asks the user a few simple questions on the application requirements using clear block diagrams and simple drop-down selection questions. The GUI creates the configuration image for the user's application, reducing much of the complexity associated with competitive USB-PD designs.

Eigenschaften

Up to 100W (20V/5A) source applicationsEasy-to-use GUI with pre-configured firmware to configure voltage ranges, charging protocols, and all aspects of the attached TPS25752A USB-PD controllerMultiple test points and headers for quick and easy debug signals, such as VBUS, CCx, and ADCINx lines

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Pins
Farbe
Gender
IR(mA)
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom4500 mA
–
Impedanz @ 100 MHz22 Ω
Maximale Impedanz40 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom 26000 mA
Gleichstromwiderstand0.008 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3000 mA
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen