IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS1686 | Demoboard TPS1686-87EVM

TPS1686-87 Evaluation Module for eFuse

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung40-60 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS1686-87EVM is used to evaluate the performance of the TPS1686 eFuse device. The TPS1686-87EVM comes with TPS16861 eFuse to evaluate a 54V (typical) and 10A (steady state) design.

Eigenschaften

40V to 60V (typical) operation10A programmable circuit breaker thresholdAdjustable reference voltage for over-current protectionUndervoltage and overvoltage protectionsAdjustable output voltage slew rate control using onboard jumpersAdjustable transient current blanking timer using onboard jumpersAdjustable scalable fast-trip threshold using onboard jumpersTVS diode for input and Schottky diode for output transient protectionsLED status for power good and fault indicationsOptions to engage the enable power cycle and the quick output discharge (QOD)

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Blau
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeBlau 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen