IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS1685 | Demoboard TPS1685EVM

TPS1685 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung40-60 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS1685EVM is used to evaluate the performance of the TPS1685 eFuse device. The TPS1685EVM comes with two TPS16850 eFuses connected in parallel to evaluate a 54V (typical) and 40A (steady state) design. This evaluation module incorporates two TPS16850 devices in parallel, which supports a 2kW input power path protection design at an input voltage of 48V.

Eigenschaften

40V to 60V (typical) operation10A to 44A programmable circuit breaker threshold using onboard jumpersAdjustable reference voltage for overcurrent protection and active current sharing blocksUndervoltage and overvoltage protectionsTVS diode for input and Schottky diode for output transient protectionsLED status for power good and fault indications

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Blau
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeBlau 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen